Publier vos produits
Acheron 80/100 Screen Channel Loudspeaker System
Acheron 80/100 Screen Channel Loudspeaker System
Acheron 80/100 Screen Channel Loudspeaker System
Acheron 80/100 Screen Channel Loudspeaker System
Acheron 80/100 Screen Channel Loudspeaker System
Acheron 80/100 Screen Channel Loudspeaker System
Acheron 80/100 Screen Channel Loudspeaker System
Acheron 80/100 Screen Channel Loudspeaker System
Acheron 80/100 Screen Channel Loudspeaker System
Acheron 80/100 Screen Channel Loudspeaker System

    Acheron 80/100 Screen Channel Loudspeaker System

    Traduit par Google,

    Au cœur de la gamme de haut-parleurs cinéma de Meyer Sound se trouve le haut-parleur de canal d'écran Acheron haute performance. Optimisé pour une installation derrière des écrans perforés, le haut-parleur bidirectionnel combine les avantages de la technologie auto-alimentée et de la conception innovante du pavillon pour offrir une couverture précise des canaux sonores des écrans de cinéma. Acheron 80 et 100 sont identiques à l'exception de la couverture horizontale.

    Caractéristiques et avantages

    • La conception auto-alimentée offre une facilité d'installation et une fiabilité
    • Clarté exceptionnelle et marge étendue
    • Le klaxon Constant-Q produit une réponse uniforme dans toute la zone de couverture
    • Réponse en amplitude et en phase extraordinairement plate pour une précision tonale
    • Les versions à couverture plus large ou plus étroite s'adaptent à différentes formes de pièces
    • Intégration transparente avec le haut-parleur Acheron LF et le haut-parleur surround HMS-10
    • Performances haute fréquence étendues

    Applications

    • Théâtres de petite et moyenne taille
    • Théâtres plus grands avec l'utilisation d'Acheron LF
    • Étapes de réenregistrement
    • Salles de projection
    Spécification
    • Cinema Screen Channel Loudspeaker: Acheron
      The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system; the transducers shall consist of a 15-inch diameter cone driver and 4-inch diaphragm compression driver. Two horn options shall be available: 80-degree horizontal by 50-degree vertical, and 100-degree horizontal by 50-degree vertical. The loudspeaker system shall incorporate internal processing electronics and a two-channel amplifier, one channel for each driver. Processing functions shall include frequency and phase correction, signal division, and protection for the low- and high-frequency sections. The crossover point shall be 580 Hz.

      Each amplifier channel shall be class AB/H with complementary MOSFET output stages. Burst capability for the low-frequency channel shall be 1125 watts total with a nominal 4-ohm resistive load and 560 watts for the high-frequency channel with a nominal 8-ohm resistive load. Total burst power shall be 1685 watts (3370 watts peak). Distortion (THD, IM, TIM) shall
      not exceed 0.02%. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range shall be 37 Hz to 18 kHz; phase response shall be ±30° from 700 Hz to 17 kHz; maximum peak SPL shall be 139 dB at 1 meter, free field.

      The audio input shall be electronically balanced with a 10 kOhm impedance and accept a nominal 10 dBV (3.2 V rms, 4.5 V peak) signal. Connectors shall be XLR (A-3) type male and female. RF filtering shall be provided, and CMRR shall be greater than 50 dB from 50 Hz to 500 Hz. The internal power supply shall perform automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100 V, 110 V,
      or 230 V AC line at 50 or 60 Hz. UL and CE operating voltage ranges shall be 100 to 240 V AC. Maximum peak current draw during burst shall be 6.4 A at 115 V AC, 3.2 A at 230 V AC, and
      7.2 A at 100 V AC. Current inrush during soft turn-on shall not exceed 7 A at 115 V AC, 7 A at 230 V AC, and 10 A at 100 V AC. AC power connectors shall be locking NEMA L6-20 male inlet or IEC 309 male inlet.

      The loudspeaker system shall include support for the optional RMS remote monitoring system module.

      All loudspeaker components shall be mounted in an acoustically vented enclosure constructed of premium birch plywood with a black textured finish. Dimensions shall be 31.00" wide x 35.00" high x 20.50" deep (787 mm x 889 mm x 521 mm). Weight shall be 173 lbs (78.47 kg). Optional bracket adapters shall allow the Acheron to be fixed to floors, as well as on top of the Acheron LF, with uptilt or downtilt

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound Acheron.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-acheron80-100
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsCine-Studio
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers