Publier vos produits
Bluehorn System Full Bandwidth Monitoring
Bluehorn System Full Bandwidth Monitoring

    Bluehorn System Full Bandwidth Monitoring

    Traduit par Google,

    Meyer Sound a conçu le moniteur de studio à bande passante complète du système Bluehorn
    pour les applications les plus exigeantes et de qualité critique dans l'enregistrement musical
    et mixage, mastering musical, musique de film, post-production de film/vidéo et
    création de contenu multimédia numérique. Chaque canal du système Bluehorn comprend
    un haut-parleur large bande à deux voies et une extension basse fréquence séparée
    haut-parleur. Le traitement Bluehorn 816 externe dédié inclus
    l'unité sert de crossover actif et héberge également le signal numérique breveté
    algorithmes de traitement pour la correction de phase sur toute la bande passante. Jusqu'à trois
    Les canaux du système Bluehorn peuvent être connectés à chaque processeur externe.
    Les systèmes Bluehorn sont disponibles en configurations stéréo et LCR.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-bluehorn
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsCine-Studio
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers