Publier vos produits
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker

    HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Les transducteurs du HMS-10 comprennent un haut-parleur conique basse fréquence à longue excursion de 10 pouces et un haut-parleur à compression haute fréquence à diaphragme de 2 pouces sur un pavillon symétrique à directivité constante à 80 degrés.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    • Clarté exceptionnelle et marge étendue
    • Réponse en amplitude et en phase extraordinairement plate pour une précision tonale
    • L'alimentation à distance et les options de montage flexibles facilitent l'installation
    • Le klaxon large Constant-Q produit une réponse uniforme dans toute la zone de couverture

    APPLICATIONS

    • Ambiance cinéma
    • Étapes de réenregistrement
    • Salles de projection


    Spécification
    • The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system with an onboard 2-channel amplifier and internal processing that shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Transducers shall include one 10-inch long-excursion cone driver and one 2-inch diaphragm compression driver. The crossover point shall be 2.5 kHz.

      Performance specifications, measured at 1/3-octave resolution, for a typical production unit shall be:  operating frequency range, 55 Hz to 18 kHz; phase response, 290 Hz to 18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL, measured with pink noise, 123.5 dB at 1 meter, free field. Coverage shall be 80-degree horizontal by 80-degree vertical.

      The loudspeaker shall be equipped with a single Phoenix 5-pin male connector (two pins for DC power and three pins for balanced audio). Power requirements for the loudspeaker shall be a Meyer Sound MPS-488HP IntelligentDC power supply.

      Components shall be mounted a multi-ply hardwood enclosure with a black textured finish. The cabinet shall include rear attachment points for optional mounting. The grille shall be an acoustically transparent, detachable, black cloth-covered frame. Dimensions for the loudspeaker shall be 15.50 inches wide x 19.50 inches high x 12.48 inches deep (394 mm x 495 mm x 317 mm) without mounting bracket. Weight shall be 26.2 lbs (11.9 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound HMS-10.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers, Surround Loudspeaker, Surround Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-hms-10
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsULTRA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)19.5
    • Largeur (pouces)15.5
    • Profondeur (pouces)12.48
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)26.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers