Publier vos produits
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker

    LEO-M Linear Line Array Loudspeaker

    Traduit par Google,

    L'impressionnante transparence du système permet au public d'entendre chaque instrument - voix, basse, saxo, batterie, guitare - simultanément et de manière transparente, sans qu'un élément ne colore les autres.

    Caractéristiques et avantages

    • Réseaux de lignes optimisés avec directivité contrôlée pour une couverture uniforme et des réponses cohérentes sur de longues portées
    • Puissance de sortie de crête élevée avec une linéarité exceptionnelle et une reproduction transitoire à des niveaux extrêmes
    • Conception auto-alimentée pour une configuration simplifiée et une fiabilité accrue
    • Gréement optimisé qui permet de régler les angles d'évasement pendant que les piles reposent dans des cadres à roulettes
    • Intégration transparente avec les haut-parleurs line array LYON et les éléments de contrôle basse fréquence 1100-LFC et VLFC

    Applications

    • Stades
    • Arènes
    • Sonorisation de tournée
    • Événements publics à grande échelle
    Spécification
    • The loudspeaker shall be a self-powered, linear, low-distortion, line array loudspeaker. Its transducers shall include two 4 in diaphragm compression drivers coupled to a constant-directivity horn through a patented REM manifold, and two 15 in long-excursion cone drivers.

      The loudspeaker shall incorporate internal processing and a 3-channel class AB/H bridged amplifier with complementary MOSFET output stages. Protection circuits shall include TruPower limiting. The audio input shall be electronically balanced with a 10 kΩ impedance and accept a nominal 0  dBV (1.0  V rms) signal (+20  dBV to produce maximum peak SPL). Audio connectors shall be XLR 5-pin, female and male, accommodating both balanced audio and RMS. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range shall be 55 Hz to 16 kHz; phase response shall be 375  Hz to 14  kHz ±30  degrees; linear peak SPL shall be 149.5 dB, measured free-field with M-noise at 4 m referred to 1 m.

      The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 230 V AC line current at 50–60  Hz. UL and CE operating voltage range shall be 208–235 V AC at 50–60 Hz. Current draw during burst (< 1 sec) shall be 8 A rms at 230 V AC. Current inrush during soft turn-on shall not exceed 15 A at 230 V AC. The AC power connector shall be a powerCON 32. The loudspeaker shall include an RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch and coated with a slightly textured black finish. The protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh. Dimensions shall be 44.42 in (1128 mm) wide x 17.85 in (453 mm) high x 23.00 in (584 mm) deep. Weight shall be 265 lbs (120.2 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound LEO-M.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-leo-m
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsLine Array
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers