Publier vos produits
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker

    LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Le haut-parleur line array compact LINA™ excelle dans les performances du réseau tout en offrant une marge haute fréquence exceptionnelle, une cohérence de phase et une couverture constante. Son poids léger et sa petite taille sont idéaux pour les lieux qui nécessitent un système de réseau curviligne à profil bas, haute puissance et d'une fidélité exceptionnelle, tels que les petits théâtres, les parcs à thème, les lieux de culte et les systèmes audiovisuels.

    Caractéristiques et avantages

    • Le faible encombrement et la largeur étroite sont idéaux pour les petites salles et les applications de remplissage
    • Rapport puissance/taille incroyable
    • Linéarité et reproduction transitoire exceptionnelles à tous les niveaux, puissance de sortie élevée et distorsion extrêmement faible
    • Auto-alimenté pour simplifier la configuration et augmenter la fiabilité
    • Gréement flexible pour les réseaux suspendus et empilés au sol
    • Intégration facile avec le haut-parleur line array LEOPARD de Meyer Sound et les éléments de contrôle basse fréquence 750-LFC et 900-LFC

    Applications

    • Petits théâtres et lieux de culte
    • Productions en tournée, salles de bal et AV d'entreprise
    • Parc d'attractions
    • Couverture en façade et sous le balcon
    • Remplissage latéral pour les systèmes LEOPARD
    Spécification
    • The loudspeaker shall be a compact, self-powered, linear, low-distortion, line array loudspeaker. Its transducers shall include two 6.5 in long-excursion cone drivers and one 3 in diaphragm compression driver coupled to a constant-directivity horn through a patented REM manifold. 

      The loudspeaker shall incorporate internal processing and a 3-channel, class D amplifier. Processing shall include equalization, phase correction, driver protection, and signal division. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range shall be 65  Hz–18  kHz; phase response shall be 100 Hz–18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL shall be 132 dB, measured free-field with M-noise at 4 m referred to 1 m. Audio connectors shall be XLR 3-pin, female and male, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS. 

      The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. 

      AC power connectors for input and loop output shall be powerCON  20. Maximum long-term continuous current draw shall be 2.3 A rms at 115 V AC, 1.16 A rms at 230 V AC, and 2.8 A rms at 100 V AC. The loudspeaker shall accommodate an optional RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. The enclosure shall include end-frames with captive GuideALinks to link units in a vertical array at splay angles from 1 to 11 degrees. The front protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh.

      Dimensions shall be 20.27 in (515 mm) wide x 8.38 in (213 mm) high x 15.32 in (389 mm) deep. Weight shall be 43 lb (19.5 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound LINA.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-lina
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsLine Array
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.38
    • Largeur (pouces)20.27
    • Profondeur (pouces)15.32
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)43
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers