Publier vos produits
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker

    MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Meyer Sound a conçu le haut-parleur miniature auto-alimenté MM‑4XP (avec technologie IntelligentDC) pour les systèmes distribués de haute qualité. Logé dans un boîtier compact en aluminium, le MM‑4XP est particulièrement adapté aux installations impliquant des limitations d'espace et des problèmes de visibilité, telles que la couverture de remplissage et de spots dans les galeries ou les expositions de musées , et les endroits cachés comme les marches de choeur dans les lieux de culte . Ses options de montage flexibles et faciles à configurer, ainsi que sa capacité à reproduire sans effort à la fois la parole et la musique, en font un excellent choix pour les applications fixes, les présentations théâtrales (remplissage de lèvre de scène) et les petits systèmes portables pour l'audiovisuel d'entreprise.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    • Boîtier extrêmement compact
    • Auto-alimenté
    • Réponse en fréquence à large plage avec une distorsion ultra-faible
    • Intelligibilité élevée de la parole, punch et bande passante pour la musique
    • Incroyable rapport SPL/taille
    • Permet des courses de centaines de pieds de câble de faible épaisseur

    APPLICATIONS

    • Remplissage sensible à l'espace et couverture ponctuelle
    • Renforcement dissimulé dans les marches et autres endroits cachés
    • Systèmes distribués de haute qualité pour la radiomessagerie et la musique
    • Petits systèmes portables pour l'audiovisuel d'entreprise
    • Audio d'exposition pour les expositions du musée


    Spécification
    • The loudspeaker shall be self-powered and include a single 4 in (103 mm) diameter cone transducer with a 4 Ω, long-excursion voice coil.

      The loudspeaker shall incorporate a class-D power amplifier with a burst capability of 220 W total (440 W peak) into a nominal load of 4 Ω. Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02 percent.

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows: operating frequency range shall be120 Hz–18 kHz; phase response shall be 400 Hz– 20 kHz +/-45 degrees; linear peak SPL shall be 111.5 dB measured with M-noise, free field at 4 m referred to 1 m; coverage shall be 80degrees horizontal and 80 degrees vertical at 3–14 kHz +/-10 degrees.

      The loudspeaker shall be equipped with a single SwitchCraft EN3 5-pin connector (two pins for DC power, three pins for balanced audio). The audio input shall be electronically balanced with a 10 Ω impedance and accept a nominal –2.5 dBV (0.75 V rms) input signal.

      Power requirements for the loudspeaker shall be an external Meyer Sound power supply, such as the MPS-482HP or MPS‑488HP IntelligentDC. Loudspeaker components shall be housed in a sealed, extruded aluminum enclosure with a black anodized finish. Standard white and custom colors shall also be available. Dimensions with grille frame shall be W: 4.04 in (103 mm) x H: 4.04 in (103 mm) x D: 5.72 in (145 mm). Weight shall be 4.2 lb (1.9 kg). On each side of the enclosure, 0.375 in-16 inserts shall accommodate Meyer Sound mounting and rigging options.

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound MM-4XP.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-mm-4xp
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsPoint Source
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)4.04
    • Largeur (pouces)4.04
    • Profondeur (pouces)5.72
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers