Publier vos produits
UPM-1XP Wide-Coverage IntelligentDC Loudspeaker
UPM-1XP Wide-Coverage IntelligentDC Loudspeaker

    UPM-1XP Wide-Coverage IntelligentDC Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Grâce à la technologie IntelligentDC, l'UPM-1XP reçoit une alimentation CC et un son équilibré à partir d'un seul connecteur de haut-parleur. L'alimentation de l'unité à partir d'une source externe élimine le besoin de conduits de câblage tout en préservant les avantages des systèmes auto-alimentés.

    Caractéristiques et avantages

    • La technologie IntelligentDC offre la flexibilité de longs câbles sans conduits AC
    • Fidélité et capacité de puissance extraordinaires dans un boîtier ultracompact
    • Le tweeter à dôme en métal offre une réponse fluide dans les hautes fréquences
    • Modèle large et symétrique couvrant une large zone d'écoute
    • La conception croisée unique élimine le peignage et donne une réponse de milieu de gamme constante
    • Rapport SPL/taille exceptionnel

    Applications

    • Couverture de remblai de façade et de sous-balcon
    • Sonorisation théâtrale
    • Systèmes audiovisuels portables et installés
    • Les lieux de culte
    • Systèmes de renforcement vocal compacts
    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-upm-1xp
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsPoint Source
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers