Publier vos produits
UPQ-D3 Wide Coverage Loudspeaker

UPQ-D3 Wide Coverage Loudspeaker

Traduit par Google,

L'UPQ-D3 offre une réponse polaire extrêmement constante et une couverture douce qui s'étend uniformément jusqu'à ses points de -10 dB de 100° par 100°. La performance douce et constante du klaxon est le résultat de recherches méticuleuses dans la chambre anéchoïque de Meyer Sound, et il présente une largeur de faisceau remarquablement constante dans les plans horizontal et vertical. Le pavillon UPQ‑D3 offre également une atténuation uniforme pour toutes les fréquences en dehors de la largeur de faisceau spécifiée.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Large motif symétrique couvrant de larges zones d'écoute avec un seul haut-parleur
• Amplificateur à haute efficacité énergétique avec traitement de signal numérique sophistiqué qui fournit une réponse en amplitude et en phase extraordinairement plate pour une précision tonale et une imagerie précise
• Le support de support intégré et les options de montage QuickFly facilitent le gréement
• Le klaxon Constant-Q offre une réponse uniforme dans toute la zone de couverture
• Le rapport taille/puissance exceptionnel offre une flexibilité d'application
• Des performances constantes et prévisibles garantissent une conception précise du système

APPLICATIONS
• Sonorisation théâtrale
• Lieux de culte
• Systèmes audiovisuels portables et installés
• Les boites de nuit

Spécification
  • The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system; the transducers shall be a 15 in diameter cone driver and a 4 in diaphragm compression driver on an 80° horizontal x 80° vertical horn. The loudspeaker system shall incorporate internal processing electronics and a two-channel amplifier, one channel for each driver. Processing functions shall include equalization, phase correction, signal division, and protection for the high and low-frequency sections.

    Each amplifier channel shall be class D. Peak power shall be 2250 W. Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02%.

    Performance specifications for a typical production unit shall be as follows: operating frequency range shall be 55 Hz–18 kHz (free-field, measured with 1/3-octave resolution at 4 m); phase response shall be from 80 Hz–18 kHz ±45°; linear peak SPL shall be 135 dB measured with M-noise, freefield at 4 m referred to 1 m; coverage shall be 80° horizontal x 80° vertical at the -6 dB points and 100° horizontal x 100° vertical at the -10 dB points.

    The audio input shall be electronically balanced with a 10 kΩ impedance and accept a nominal 0 dBV (1 V rms) signal. Connector shall be XLR 3-pin female input with male loop output.

    The internal power supply shall perform automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line at 50 or 60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC. Maximum peak current draw during burst shall be 3.8 A rms (115 V AC), 1.9 A rms (230 V AC), and 4.4 A rms (100 V AC). Current inrush during soft turn-on shall not exceed 20 A. AC power connectors shall be a PowerCON with looping capabilities.

    The loudspeaker system shall provide facilities for installing Meyer Sound’s optional RMS remote monitoring system. All components shall be mounted in an acoustically vented trapezoidal enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. The enclosure shall include an integral 1.5 in (38 mm) diameter pole mount receptacle and versatile rigging end plates made of high‑strength, 6061-T6 aluminum with threaded M10 metric holes for basic eyebolt rigging and shall also accommodate Meyer Sound proprietary rigging hardware. The front protective grille shall be powder-coated, hex‑stamped steel with black mesh screen. Dimensions shall be W: 19.00 in (483 mm) x H: 28.15 in (715 mm) x D: 18.18 in (462 mm). Weight shall be 95 lb (43 kg)

    The loudspeaker shall be the Meyer Sound UPQ-D3.

    Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

Spécifications techniques
  • Réference unique.meyersound-upq-d3
  • Famille de produitsLoudspeakers
  • Groupe de produitsPoint Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)28.15
  • Largeur (pouces)19
  • Profondeur (pouces)18.18
En rapport
  • Matériel principalBouleau
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)95
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers