Publier vos produits
USW-112P Compact Subwoofer

USW-112P Compact Subwoofer

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Le subwoofer étroit et compact USW-112P étend encore la famille USW. Avec son excellent rapport puissance/taille, il offre un son de basses puissant pour les espaces très restreints. Son boîtier rectangulaire compact et son panneau de connexion incliné permettent un montage encastré de l'armoire contre les surfaces murales, réduisant la profondeur d'installation requise à 12 pouces, connecteurs compris. L'USW-112P est idéal pour les installations nécessitant des performances et une polyvalence élevées, ainsi qu'une apparence esthétique attrayante et discrète. Conçu pour être le compagnon idéal de l'ULTRA-X20 de Meyer Sound, il complète également les basses fréquences des autres enceintes Meyer Sound, telles que l'UP-4slim et celles de la famille UPM.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

  • Rapport puissance/taille élevé
  • Apparence discrète et polyvalente, car elle s'adapte soit verticalement ou
    placement horizontal
  • S'adapte aux espaces architecturaux étroits à seulement 12 pouces de profondeur, y compris les connecteurs
  • Sortie propre et à faible distorsion grâce à son pilote propriétaire à faible distorsion et à faible
    port de vitesse de l'air

APPLICATIONS

  • Audio/Visuel polyvalent
  • Location corporative
  • Les lieux de culte
  • Salles de conférence
  • Installations privées haut de gamme
  • Espaces commerciaux
  • Théâtre


Spécification
  • The USW-112P has an operating frequency range of 35–140 Hz with a linear peak SPL of 123 dB, measured in half-space at 4 m and referred to 1 m using M-noise . The bass reflex cabinet employs a low-velocity port design based on the Meyer Sound USW-210P subwoofer for high efficiency and low port distortion.

    The cabinet houses a one-channel Class D power amplifier with signal processing including electronic crossover, correction filters for phase and frequency response, and driver protection circuitry.
    The built-in crossover accepts full-range signals, which enables daisy-chain signal distribution and eliminates the need for external crossovers in smaller systems.

    The Intelligent AC™ power supply provides automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on and surge suppression, while the USW-112XP version with IntelligentDC technology suits applications where AC distribution is a limiting factor. The USW-112XP receives DC power and balanced audio from a Meyer Sound power supply using a single composite cable and connector.

    The optional RMS™ remote monitoring system module with XLR 5-pin connectors provides comprehensive, real-time information about loudspeaker Compass® control software via the RMServer interface. The XLR 5-pin connectors allow composite cables to carry both balanced audio and RMS signals.

    Meyer Sound constructs the USW-112P cabinet from premium birch plywood coated with a durable black-textured finish and includes a powder-coated, round-perforated steel grille grille to protect the drivers. Weather protection and custom color finishes for specific cosmetic requirements are available options.

    With its versatile shape, the USW-112P can be placed on the ground in a horizontal or vertical position to accommodate installation requirements and includes an integral 35 mm pole mount receptacle with M20 threads for added stability.

    The USW-112P comes standard with M8 mounting points at the top and bottom for use with the optional U-bracket that enables wall, ceiling, or truss mounting.

    Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

Spécifications techniques
  • Réference unique.meyersound-usw-112p
  • Famille de produitsSubwoofers
  • Groupe de produitsLF Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)13.5
  • Largeur (pouces)23.5
  • Profondeur (pouces)12
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)44
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29
  • Titre OmniClassAudio Equipment