Publier vos produits
X-800C High-Power Cinema Subwoofer
X-800C High-Power Cinema Subwoofer
X-800C High-Power Cinema Subwoofer

    X-800C High-Power Cinema Subwoofer

    Traduit par Google,

    La variante X-800C offre des améliorations pour les applications cinématographiques, notamment une finition de peinture mate, aucune poignée pour un profil élégant derrière un écran de cinéma et elle est approuvée THX.

    Caractéristiques et avantages

    • La puissance de crête élevée donne une excellente reproduction des transitoires
    • La conception auto-alimentée offre une facilité d'installation et une fiabilité
    • Gamme de basses fréquences étendue jusqu'à 20 Hz
    • Distorsion extrêmement faible pour une clarté ultime des basses fréquences
    • Phase cohérente avec Acheron 80/100/LF pour un système de canal d'écran complètement cohérent

    Applications

    • Salles de cinéma
    • Étapes de réenregistrement
    • Salles de projection
    • Enregistrement et mixage de la bande son


    Spécification
    • The loudspeaker shall be a self-powered, sub-bass system. The transducers shall consist of two 18-inch cone drivers (3-inch voice coil) each rated to handle 600 AES* watts. 

      The loudspeaker shall incorporate internal processing electronics and a two-channel amplifier. Each amplifier channel shall be class AB/H with complementary MOSFET output stages. Burst capability shall be 1240 watts total with nominal 8-ohm resistive load. Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02%. Protection circuits shall include TruPower limiting. The audio input shall be electronically balanced with a 10 kOhm impedance and accept a nominal 0 dBV (1 V rms) signal (20 dBV to produce maximum SPL). Connectors shall be XLR type male and female or VEAM all-in-one. RF filtering shall be provided, and CMRR shall be greater than 50 dB (50 - 500 Hz).

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: Operating frequency range shall be 20 Hz to 200 Hz. Phase response shall be ±30° from 35 Hz to 120 Hz.

      The internal power supply shall perform automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on and surge suppression. Powering requirements shall be nominal 100 V, 110 V or 230 V AC line current at 50 Hz or 60 Hz. UL and CE operating voltage ranges shall be 95 to 125 V AC and 208 to 235 V AC. Current draw during burst shall be 15 A rms at 115 V AC, 8 A rms at 230 V AC and 18 A rms at 100 V AC. Current inrush during soft turn-on shall not exceed 7 A at 115 V AC. AC power connectors shall be L6-20 or IEC 309 male.

      The loudspeaker shall optionally incorporate the electronics module for Meyer Sound’s RMS remote monitoring system.

      Loudspeaker components shall be mounted in a premium birch plywood enclosure with a durable textured finish (optional smooth medium-gloss black finish available). Dimensions shall be 31.00" wide x 40.00" high x 21.33" deep (787 mm x 1016 mm x 542 mm). Weight shall be 221 lbs (100.24 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound X-800C high-power cinema subwoofer.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-x-800c
    • Famille de produitsSubwoofers
    • Groupe de produitsLF Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-05-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers