Publier vos produits
Ritter 255 LED Procedure Light - Wall Mounted
Ritter 255 LED Procedure Light - Wall Mounted
Ritter 255 LED Procedure Light - Wall Mounted
Ritter 255 LED Procedure Light - Wall Mounted
Ritter 255 LED Procedure Light - Wall Mounted
    Midmark

    Ritter 255 LED Procedure Light - Wall Mounted

    Traduit par Google,

    Une évaluation correcte des tissus colorés pendant les procédures est cruciale. C'est pourquoi vous avez besoin d'une combinaison de la température de couleur idéale et de la lumière blanche la plus vraie disponible dans un ensemble économique et facile à utiliser. C'est le Ritter 255 de l'expert clinique de l'espace Midmark.

    Le Ritter 255 est conçu pour fournir un éclairage de qualité supérieure. La combinaison des optiques améliore la capacité de voir les variations de couleur dans les tissus.

    Brillant

    Plus de deux fois plus lumineux (à 7 500 fc) que la lumière halogène la plus populaire sur le marché.

    Une température de couleur de 4 400 K offre une lumière naturelle, blanche, comparable à celle de midi.

    Rentable

    La technologie LED utilise moins d'énergie, ce qui réduit les coûts d'exploitation totaux de 92,5 % par rapport à l'halogène (basé sur 30 000 heures).

    Sans effort

    Un interrupteur marche/arrêt intégré et un gradateur des deux côtés de la tête d'éclairage permettent un contrôle à l'endroit le plus pratique pour une utilisation plus efficace.

    Spécification
    • Illumination At 39" (1 m) Focal Length:

      7,500 fc (80,700 lux)

      Pattern Diameter:

      7.5" (19 cm)

      Depth Of Field:

      29.8" (75.8 cm)

      Color Temperature:

      4,400 K

      Diameter Of Light Head:

      20" (50.8 cm)

      LED Light Module:

      16 LEDs arranged in 4x4 array, 32 W rating

      Electrical:

      115 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A230 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A

      Standards

      ANSI/AAMI ES60601-1CAN/CSA C22.2 No. 60601-1EN 60601-1-2EN 60601-1RoHSNFPA 99EN 60601-2-41

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-255-led-wall-mount
    • Famille de produitsSpecialized Lighting by Location or Use
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31
    • Largeur (pouces)99
    • Profondeur (pouces)99
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)167
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical
    • Nom UNSPSCMedical lamps
    • Code UNSPSC39101602
    • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 47 13 17
    • Titre OmniClassMedical Exam Diagnostic Products

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis