Publier vos produits
Midmark Dental LED Operatory Light
Midmark

Midmark Dental LED Operatory Light

Traduit par Google,

Lampe opératoire LED dentaire Midmark Là où de nombreuses lampes sont une réflexion après coup de l'ancienne technologie, la lampe opératoire LED dentaire Midmark, avec sa conception d'éclairage avancée, pousse la qualité de l'éclairage LED à la limite.

  • Fournit la véritable lumière blanche d'ombre réduite dont vous avez besoin pour identifier correctement les nuances, voir les détails et diagnostiquer les tissus.
  • Efficacité énergétique : 22 watts de consommation d'énergie, 50 % de moins que la principale lampe à LED dentaire
  • Véritable réglage de sécurité composite : Midmark utilise des filtres pour éliminer la lumière bleue de 470 nm connue pour durcir les composites. D'autres sociétés mélangent des couleurs ou ajoutent des revêtements mais ne filtrent pas vraiment la fréquence lumineuse responsable du durcissement du composite.
  • Lumière blanche brillante : 27 000, 21 000 et 15 000 Lux
  • Bord doux : la LED de Midmark maintient un bord doux ou biseauté pour réduire la fatigue oculaire associée aux fortes différences de contraste.
  • Fonctionnement silencieux : une conception efficace élimine le besoin de ventilateurs de refroidissement bruyants.
  • La conception ergonomique à 3 axes offre un contrôle complet, avec des options de traction, d'inclinaison et de torsion, ainsi qu'un accès facile au pavé tactile.
  • Le contrôle du pavé tactile offre trois réglages d'intensité ainsi qu'un réglage de sécurité composite pour éviter un durcissement prématuré.
  • La fonction marche/arrêt automatique contrôlée par le mouvement peut être réglée sur le pavé tactile d'une simple pression sur un bouton
  • Adaptez facilement la plupart des packages Midmark
  • Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-operatory
    • Famille de produitsSpecialized Lighting by Location or Use
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-08-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis