Publier vos produits
Dental LED Operatory Light
Midmark

Dental LED Operatory Light

Traduit par Google,

Complétez votre façon de travailler

Identifiez les nuances, voyez les détails et évaluez les tissus avec une véritable lumière blanche à ombre réduite et économe en énergie. La conception ergonomique offre un contrôle complet, avec des options de traction, d'inclinaison et de torsion, ainsi qu'un accès facile au pavé tactile.

Commandes du pavé tactile

Choisissez facilement parmi trois intensités lumineuses en mode de fonctionnement, ou passez facilement en mode composite pour une lumière filtrée qui empêche un durcissement prématuré, le tout à partir d'un pavé tactile facilement accessible.

Marche/Arrêt automatique

Lorsque la fonction Marche/Arrêt automatique est utilisée, vous pouvez allumer la lumière en la tirant vers le bas et l'éteindre en poussant la lumière vers le haut, ce qui permet d'économiser de l'énergie et des dépenses.

Lumière blanche brillante

Choisissez parmi trois intensités lumineuses : 15 000 lux ; 21 000 lux ; ou 27 000 lux.

Spécification
    1. Operate-mode color temperature: 5700 Kelvin
    2. Operate-mode intensity: 
      1. 1400, 1950, 2500 foot candles 
      2. 15000, 21000, 27000 lux
    3. Composite-mode color temperature: 4000 Kelvin
    4. Composite-mode intensity: 2100 foot candles; 22000 lux
    5. Pattern size: 3.3" x 7.5"
Spécifications techniques
  • Réference unique.midmark-dental-LED
  • Famille de produitsDental Equipment
  • Groupe de produitsDental Lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)27
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dental chairs
  • Code CSI MasterFormat 201411 74 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
  • Numéro OmniClass23-25 17 13
  • Titre OmniClassDental Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS