Publier vos produits
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
    Midmark

    Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry

    Traduit par Google,

    Synthesis Cabinetry offre une flexibilité maximale avec des options configurables pour répondre à vos besoins d'aujourd'hui et de demain. Les tours de stérilisation, les tours de laboratoire et les armoires hautes suspendues au mur peuvent être configurées pour un accès en position assise ou debout, tout en offrant un meilleur support ergonomique. Les armoires hautes sont disponibles dans les gammes de tailles suivantes :

    Armoires hautes suspendues :

    12", 15", 18" 21", 24" et 30" de largeur
    18" de profondeur
    62" et 67" de hauteur

    Améliorez votre visibilité et votre portée

    Les étagères à flux incliné alimentées par gravité améliorent la visibilité et l'accès aux fournitures, même pour les articles stockés à l'arrière de l'armoire.

    Concevoir un espace flexible

    Quelles que soient vos exigences de style, il existe plusieurs options de rangement suspendu dans une variété de tailles et de finitions pour vous aider à créer un bel espace de soins fonctionnel.

    Optimisez votre espace de comptoir

    Les armoires hautes préservent les précieuses surfaces de travail des comptoirs en permettant de stocker verticalement les équipements de laboratoire et les stérilisateurs encombrants.

    Spécification
    • Shell + Frame

      Powder-coated, 18-gauge cold rolled steel; multi-piece; riveted and press joined (Tog-L-Loc®)

      Door + Drawer Front/Back

      12 mm seamless polymer-covered front; melamine back (Frost color)

      Door + Drawer Core

      45 lb LEED® IEQ compliant MDF board, 3/4 inch thick (all composite wood material to meet CARB P2 emission standard of CARB regulation 91320.4)

      Hinges

      Manufacturer's standard Blum®, concealed, self-closing, 110° opening, nickel-plated metal, clip-on mount, three adjustment points (150 lb capacity)

      Pulls

      128 mm pull offering for Serenity, Transcend and Pinnacle style panels; integrated front pull design (Cove style); recessed clear snap-on handle with interchangeable color strips (Renew style)

      Seamless Drawer Construction

      One-piece, molded polystyrene drawer bodies with rounded corners (Frost color)

      Slides

      Manufacturer's standard Accuride® Aero (100 lb capacity) ball bearing slides; Accuride model 3832 (100 lb capacity) for pullout writing surfaces and waste cans; and heavy duty Accuride model 3640 (200 lb capacity) slide for file drawers and heavy-duty pullout shelves

      Security

      Keyed and keyless locks options

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-synthesis-wall-hung-full-tall-cabinetry
    • Famille de produitsDental Equipment
    • Groupe de produitsSynthesis® Cabinetry
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Numéro OmniClass23-25 17 13
    • Titre OmniClassDental Equipment