Publier vos produits
Artizan® Expressions Streamline Center - 10'
Midmark

Artizan® Expressions Streamline Center - 10'

Traduit par Google,

Disponible en configurations de 8', 10' ou 12' ou en configurations personnalisées

Stockage temporaire - Le compartiment fournit un stockage dédié aux instruments souillés avant le traitement. Les portes s'ouvrent automatiquement et sont disponibles avec un système d'air-glide mains libres. Les fenêtres éclairées en rouge indiquent l'espace dédié au matériel contaminé.

Gestion des déchets - Le module en acier inoxydable comprend à la fois des conteneurs de déchets et de déchets biologiques de grande taille. Disponible avec le système air-glide mains libres.

Tiroir de prétrempage - Le tiroir comprend une cuve en acier inoxydable intégrée avec un panier-filtre pouvant contenir jusqu'à trois cassettes IMS® pleine grandeur (disponible uniquement dans un nettoyeur à ultrasons non encastré).

Rinçage et manipulation - Égouttoir intégré avec évier en acier inoxydable encastré et robinet de pulvérisation extensible activé par coup de pied.

Station d'emballage – Deux tiroirs d'emballage pleine grandeur sont fournis pour l'emballage des cassettes IMS.

Support de stérilisateur - Les étagères coulissantes comprennent une surface d'égouttoir étanche à l'humidité et une façade en acier inoxydable.

Garde-manger de stockage sécurisé - Fournissant une zone sûre pour les cassettes stérilisées, le garde-manger de stockage glisse et permet un accès facile aux paniers réglables. Les fenêtres éclairées en bleu indiquent un environnement propre.

Construction en panneaux de bois de ¾ de pouce

Panneaux de mélamine thermofusionnée avec bande de chant de 3 mm

Poignées en nickel brossé

Charnières en acier dissimulées à fermeture amortie

Systèmes de tiroirs à fermeture amortie à extension complète

Spécification
    1. Overall dimensions: 29 1/8" D x 83 1/4" H x 119" L
    2. Delta retractable spray faucet and soap dispenser
    3. Undermounted 14" x 18" x 8" stainless-steel sink
    4. Electric chase with wiring system including; 3 task lights, 2 outlets, switch, and separate circuits for 2 sterilizers an ultrasonic cleaner, and outlets/lights

Spécifications techniques
  • Réference unique.midmark-artizan-streamline-center-10
  • Famille de produitsDental Equipment
  • Groupe de produitsArtizan® Expressions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)83.25
  • Largeur (pouces)119
  • Profondeur (pouces)29.13
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 70.74
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Casework
  • Numéro OmniClass23-25 17 13
  • Titre OmniClassDental Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS