Publier vos produits
CRE10 Rubber Support
MIFAB

CRE10 Rubber Support

Traduit par Google,

La série CRE10 est conçue pour un support supérieur des tuyaux de gaz et de réfrigération à une élévation plus élevée de la surface du toit. Le rouleau permet des mouvements longitudinaux du tuyau. Ce support convient à la plupart des types de matériaux de toiture ou autres surfaces planes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CRE10
  • Famille de produitsC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Groupe de produitsWidebody Rubber Supports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCRubber support block
  • Code UNSPSC30151509
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pipeline supports
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 43 13
  • Titre OmniClassMechanical Pipe Supports

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit