Publier vos produits
MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

Traduit par Google,

MIFAB® MC-10D-27 Série porte-toilette double, horizontal, réglable avec raccord en fonte laquée, 4" (102) sans vidage de moyeu, 2" (51) sans raccord d'évent de moyeu, 2" (51) sans entrée auxiliaire de moyeu connexion, plaques frontales réglables avec joint en fonte laquée, repose-pieds universels en fonte montés au sol, mamelons réglables en ABS à filetage conique de 8" avec bouchons de test intégrés, joints de cuve en néoprène, quincaillerie, protecteurs de tige filetée et écrous borgnes de finition chromés polis.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MC-10D-27
  • Famille de produitsFixture Carriers
  • Groupe de produitsHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets 

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit