Publier vos produits
T2170 17″ Wide, Presloped, Fabricated Steel Trench Drain System
MIFAB

T2170 17″ Wide, Presloped, Fabricated Steel Trench Drain System

Traduit par Google,

Série MIFAB® T2170 17" de large, 48" de long (ou longueur au besoin), pré-incliné (pente intégrée de 1,00 %) ou drain de tranchée neutre. Le corps est fabriqué en acier de calibre 14 et fini avec un revêtement en poudre époxy résistant aux acides. Chaque corps a des pattes d'ancrage pour fixer le corps dans le coulage du béton. Des languettes fendues sont situées des deux côtés du corps pour l'arrimage et le nivellement de la barre d'armature #4. Les corps ont des extrémités à brides pour se connecter les uns aux autres avec un joint en caoutchouc néoprène entre les deux. Les sorties d'extrémité et de fond sont disponibles en 4", 6" ou 8" sans connexions de sortie de moyeu et sont fabriquées dans le cadre du système de drainage de tranchée. Les grilles sont boulonnées sur des supports à l'intérieur du corps. Les grilles de classe C sont disponibles avec du matériel de verrouillage de grille. Des puisards sont également disponibles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.T2170
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsTrench Drains » All
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit