Série MIFAB® T2400 24" de large, 48" de long (ou longueur au besoin), pré-incliné (pente intégrée de 1,00 %) ou drain de tranchée neutre. Le corps est fabriqué en acier de calibre 14 et fini avec un revêtement en poudre époxy résistant aux acides. Chaque corps a des pattes d'ancrage pour fixer le corps dans le coulage du béton. Des languettes fendues sont situées des deux côtés du corps pour l'arrimage et le nivellement de la barre d'armature #4. Les corps ont des extrémités à brides pour se connecter les uns aux autres avec un joint en caoutchouc néoprène entre les deux. Les sorties d'extrémité et de fond sont disponibles en 4", 6", 8", 12" ou 18" sans connexions de sortie de moyeu et sont fabriquées dans le cadre du système de drainage de tranchée. Les grilles sont boulonnées sur des supports à l'intérieur du corps. Les grilles de classe C sont disponibles avec du matériel de verrouillage de grille (voir page 38). Des puisards sont également disponibles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |