Publier vos produits
T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)
Traduit par Google,

MIFAB® Série T5000-300 3" de large, 5 7/8" de profondeur, 40" de long (ou longueur au besoin), système de drainage de tranchée non incliné. Le corps est fabriqué en aluminium de calibre 14 et possède une bride d'ancrage de 1 1/2" de large de chaque côté encastrée à 1 5/8" du haut. Les corps ont des extrémités à brides pour se connecter les uns aux autres avec un joint en caoutchouc néoprène entre les deux. Les grilles sont fabriquées en aluminium de calibre 14 et sont fournies avec du matériel de verrouillage de grille pour chaque grille à fixer au corps. Les sorties d'extrémité et de fond sont disponibles dans des connexions de sortie sans moyeu de 2" et sont fabriquées dans le cadre du système de drainage de tranchée. Disponible avec des pinces à membrane (suffixe –C) selon les besoins.

Spécifications techniques
  • Réference unique.T5000-300
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsTrench Drains » All
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord