Publier vos produits
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Grease Interceptor

    Traduit par Google,
    Intercepteur de graisse moulé par rotation en HDPE série MIFAB® BIG MAX. L'unité comprendra : une épaisseur de paroi uniforme de 3/8", un piège à joint profond recouvert d'un couvercle, un by-pass de décharge d'air interne, un système de couvercle réglable, une plaque à orifice calibrée en acier inoxydable (contrôle de débit interne), un accès à l'orifice d'échantillonnage et une entrée de 4" sans moyeu et connexions de sortie. Le couvercle composite recouvert d'acier offre une étanchéité à l'eau et au gaz et a un minimum de 20 000 lb. capacité de chargement. Le couvercle est conçu conformément aux exigences de chargement de l'AASHTO H20. L'intercepteur doit être testé et certifié selon la norme PDI PDI-G101, CSA B481, ASME A112.14.3 et répertorié avec IAPMO Les intercepteurs de graisse Big Max sont également conformes au Code international de plomberie (IPC) / ICC par IAPMO Pour une utilisation intérieure/extérieure.
    Spécification
    • SKUs: BIG-500, BIG-750, BIG-1150
    Spécifications techniques
    • Réference unique.big-max-hdpe-grease-interceptor
    • Famille de produitsInterceptors
    • Groupe de produitsGrease Interceptors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Code ETIMEC010271
    • Nom ETIMOil/petrol/grease trap
    • Nom UNSPSCTraps and strainers
    • Code UNSPSC401425
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201446 25 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Grease Traps
    • Numéro OmniClass23-27 37 11
    • Titre OmniClassGrease Traps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord