Publier vos produits
C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel

Traduit par Google,
Les séries C510 et C6 ont fourni une hauteur supplémentaire au-delà de la série C pour répondre à divers codes du bâtiment. Tout comme la série C, ils sont conçus pour supporter les systèmes de tuyauterie de gaz et de réfrigération, les chemins de câbles, les conduits électriques, les lignes multiples, les équipements CVC.
Spécification
  • SKUs: C510, C610, C620, C630, C640
Spécifications techniques
  • Réference unique.c510-and-c6-rubber-support
  • Famille de produitsC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Groupe de produitsRubber Supports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Code ETIMEC011121
  • Nom ETIMPipe support
  • Nom UNSPSCRubber support block
  • Code UNSPSC30151509
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pipeline supports
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 43 13
  • Titre OmniClassMechanical Pipe Supports