Publier vos produits
CR10 Rubber Support
MIFAB

CR10 Rubber Support

Traduit par Google,

La série CR10 est conçue pour un support supérieur des tuyaux de gaz et de réfrigération. Le rouleau permet des mouvements longitudinaux du tuyau. Ce support convient à la plupart des types de matériaux de toiture ou autres surfaces planes. Le support de rouleau a des trous de montage de rouleau espacés de 1″ afin que le rouleau puisse être ajusté de 6″ ou 7″ de la ligne médiane au sol.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CR10
  • Famille de produitsC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Groupe de produitsWidebody Rubber Supports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCRubber support block
  • Code UNSPSC30151509
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pipeline supports
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 43 13
  • Titre OmniClassMechanical Pipe Supports