Publier vos produits
FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange
MIFAB

FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange

Traduit par Google,

Surface de plancher en fonte de 8 po x 8 po x 6 po de profondeur de la série MIFAB® FS1520-FL et évacuation indirecte des déchets sanitaires avec intérieur enduit de porcelaine émaillée blanche résistante aux acides et grille lâche et bride d'ancrage avec weepholes. Filtre à dôme en aluminium anti-éclaboussures inclus.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FS1520-FL
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ac_35
  • Description de l'Uniclass 2015Medical, health, welfare and sanitary activities
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste