Publier vos produits
FS520-30 Deep PVC Floor Sink
MIFAB

FS520-30 Deep PVC Floor Sink

Traduit par Google,

Les éviers de sol en PVC FS520-30 sont fabriqués en PVC pour offrir le nec plus ultra en matière de conception sanitaire. Le matériau PVC a une excellente résistance aux produits chimiques tels que les acides contenus dans les fruits, les légumes et les graisses. La surface lisse et uniforme est facile à nettoyer et l'évier de sol ne s'écaille pas et ne rouille pas. Les éviers de sol en PVC sont légers pour une manipulation, une installation et un transport plus faciles. Les éviers de sol en PVC sont disponibles avec une crépine de fond en dôme en option et avec des configurations de grille pleine, trois quarts ou moitié en PVC, en nickel bronze ou en acier inoxydable.

Spécification
  • FS520-30 Deep PVC Floor Sink

Spécifications techniques
  • Réference unique.fs520-30-deep-pvc-floor-sink
  • Famille de produitsFloor Sinks
  • Groupe de produitsSquare Floor Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains