Publier vos produits
MC-10-EXT-HS Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier for ADA in Middle of Battery With Hub & Spigot Connection
MIFAB

MC-10-EXT-HS Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier for ADA in Middle of Battery With Hub & Spigot Connection

Traduit par Google,

Série MIFAB® MC-10-EXT-HS (précisez L pour la conception à gauche ou R pour la conception à droite) porte-toilette simple, horizontal, réglable, à haut niveau d'eau brute avec raccord en fonte laquée, moyeu de 4" (102) et bonde de vidange, Raccord d'évent à moyeu et emboîtement de 2 po (51 po), plaque frontale réglable avec joint en fonte laquée, repose-pieds universels en fonte montés au sol, mamelon réglable en ABS à filetage conique de 8 po avec bouchon de test intégré, joint de cuvette en néoprène, quincaillerie, protecteurs de tige filetée, chrome poli écrous borgnes de finition plaqués et support d'arrimage d'ancrage arrière.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MC-10-EXT-HS
  • Famille de produitsFixture Carriers
  • Groupe de produitsHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCPlumbing hangers
  • Code UNSPSC40141725
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets