Publier vos produits
MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

Traduit par Google,
Plaque de suspension MIFAB® série MC-35 et support de lavabo à bras apparent avec deux plaques de support supérieures universelles réglables et trois bras de support apparents en fonte laqués blancs réglables assemblés à des supports de bras inversibles et réglables en fonte laquée. Complet avec trois montants en acier de construction laqué de 2" x 1" x 1/8" d'épaisseur avec pieds en acier soudé de 3" x 4 ½" et quincaillerie de montage.
Spécification
  • SKUs: MC-35
Spécifications techniques
  • Réference unique.mc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • Famille de produitsFixture Carriers
  • Groupe de produitsOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit