Publier vos produits
MI-HUB-ARC-CL Repair No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-ARC-CL Repair No Hub Coupling

Traduit par Google,

Les raccords de réparation blindés MI-HUB-ARC-CL de la série MIFAB® sont fabriqués avec des joints en composé de néoprène qui répondent aux exigences de la norme ASTM C-564 logés à l'intérieur d'un blindage en acier inoxydable de type 300. Deux pinces en acier inoxydable de type 300 serrées avec des vis à tête hexagonale en acier inoxydable de type 300 de 5/16" entourent le bouclier pour fournir la force d'étanchéité. La série MI-HUB-ARC-CL de raccords de réparation blindés est testée et certifiée selon la norme ASTM 1460-2010 et la norme CSA B602-2016 et répertoriée avec l'IAPMO Tous les modèles sont répertoriés selon le Code national de la plomberie du Canada et les normes canadiennes pertinentes ) et portent la marque de conformité cUPC. La cote de température non constante est de 140 F.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MI-HUB-ARC-CL
  • Famille de produitsCouplings
  • Groupe de produitsOther Couplings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_07_28
  • Description de l'Uniclass 2015Flexible couplings between below-ground drainage pipes
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures