Publier vos produits
MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way
MIFAB

MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

Traduit par Google,

MIFAB® MI-ROC-LO Low Rough-In Series sanitaire en poudre résistant à l'acide enduit d'époxy à l'intérieur et à l'extérieur de l'intercepteur de graisse hydromécanique en acier de calibre 10. L'unité comprendra : une entrée et une sortie FIP, des raccords de drainage en fonte pour former un piège à joint profond à double paroi visible, un séparateur et des écrans filtrants facilement amovibles, un couvercle encastré, antidérapant, rectangulaire résistant à l'acide, enduit d'époxy en poudre pour le sol ou au-dessus du sol utilisation, barre transversale amovible et boulon(s) de fixation. L'unité doit être complète avec trois connexions de sortie FIP. Des fiches sont fournies pour les connexions de sortie non requises.

Spécification
  • MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-roc-lo-low-rough-in-hydromechanical-grease-interceptor-with-three-way
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsGrease Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit