Publier vos produits
MI-SD Sediment Drain Interceptor
MIFAB

MI-SD Sediment Drain Interceptor

Traduit par Google,
Intercepteur de sable en acier de calibre 10 fabriqué à l'intérieur et à l'extérieur de la série MIFAB® MI-SD sanitaire revêtu d'époxy. L'unité doit inclure : une barre transversale amovible, quatre raccords d'évent filetés de 3 po (76), des chicanes de filtrage solides, une plaque d'orifice calibrée en acier inoxydable, des boulons de fixation, un seau à sédiments avec une chicane perforée à côté de l'entrée, un siphon à joint profond, un bouchon de gaz d'égout, dérivation de purge d'air interne et couvercle(s) à joint rectangulaire en acier revêtu d'époxyde de poudre antidérapant(s).
Spécification
  • SKUs: MI-SD-1, MI-SD-2, MI-SD-3, MI-SD-4, MI-SD-5, MI-SD-6, MI-SD-7, MI-SD-8, MI-SD-9, MI-SD-10
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-sd-1-sediment-drain-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsSediment and Solid Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 37 15
  • Titre OmniClassSediment Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING