Publier vos produits
SUPER-1250 Grease Interceptor
MIFAB

SUPER-1250 Grease Interceptor

Traduit par Google,
L'intercepteur de graisse par gravité MIFAB® SUPER-1250 avec une capacité de rétention de liquide de 1 250 gallons américains a une garantie à vie limitée et est fabriqué aux États-Unis à partir de polyéthylène haute densité sans soudure moulé par rotation avec une épaisseur de paroi uniforme de 3/8". Interceptor est conçu pour une installation au-dessus ou au-dessous du sol et comprend un système de couvercle réglable, un accès au port d'échantillonnage, un déflecteur interne, un piège à joint profond recouvert d'un couvercle, un by-pass de décharge d'air interne, une plaque à orifice calibrée en acier inoxydable (contrôle du débit interne), une base pour support et installation au niveau du sol et connexions d'entrée et de sortie de 4″ sans moyeu. Les couvercles composites en acier offrent une étanchéité à l'eau et au gaz et ont un minimum de 20 000 LB. capacité de charge - conformément aux exigences de charge de l'AASHTO H20. Le matériau en polyéthylène haute densité est le PE 3135 de Dow 9.39 avec une densité de 0,939 g/cm3. Le modèle -PDI est testé et certifié selon la norme PDI G-101, débit de 100 GPM. Pour une utilisation intérieure/extérieure.
Spécification
  • Used in restaurants, kitchens, institutions, industrial facilities such as food processing and packaging plants and other types of food processing areas where fat, oil and grease (FOG) drains with the waste water. All SuperMax gravity interceptors can withstand a temperature of up to and including 180 degrees Fahrenheit.
Spécifications techniques
  • Réference unique.super-1250-grease-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsGrease Interceptors
  • Date de publication2021-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Numéro OmniClass23-27 37 11
  • Titre OmniClassGrease Traps