Publier vos produits
T250 2 1/2″ Wide, 3″ Deep Trench Drain Body & System
MIFAB

T250 2 1/2″ Wide, 3″ Deep Trench Drain Body & System

Traduit par Google,

MIFAB® Série T250 2 ½" de large, 3" de profondeur, 40" de long (ou longueur au besoin), système de drainage de tranchée non incliné. Le corps est fabriqué en acier de calibre 14 et fini avec un revêtement en poudre époxy résistant aux acides. Chaque corps a des onglets pour l'arrimage et le nivellement de la barre d'armature n° 4. Les corps ont des extrémités à brides pour se connecter les uns aux autres avec un joint en caoutchouc néoprène entre les deux. Les sorties d'extrémité et de fond sont disponibles dans des connexions de sortie sans moyeu de 2" et fabriquées dans le cadre du système de drainage de tranchée. Des grilles en polypropylène de 20" de long sont fournies en standard (suffixe -HPP) avec du matériel de verrouillage de grille pour chaque grille à fixer au corps.

Spécifications techniques
  • Réference unique.T250
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsTrench Drains » All
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage