Publier vos produits
T275 4 3/4″ Wide, 2 3/4″ Deep Trench Drain Body & Sytem
MIFAB

T275 4 3/4″ Wide, 2 3/4″ Deep Trench Drain Body & Sytem

Traduit par Google,

Série MIFAB® T275, 4 3/4" de largeur, 2 ¾" de profondeur, 40" de longueur (ou longueur au besoin), système de drainage de tranchée non incliné. Le corps est fabriqué en acier de calibre 14 et fini avec un revêtement en poudre époxy résistant aux acides. Chaque corps a des languettes fendues des deux côtés du corps, espacées de 10 po, pour l'arrimage et le nivellement des barres d'armature. Les corps ont des extrémités à brides pour se connecter les uns aux autres avec un joint en caoutchouc néoprène entre les deux. Les sorties d'extrémité et de fond sont disponibles en 2" ou 3" sans connexions de sortie de moyeu et sont fabriquées dans le cadre du système de drainage de tranchée. Des grilles en polypropylène de 20" de long sont fournies en standard (suffixe -HPP) avec du matériel de verrouillage de grille pour chaque grille à fixer au corps. Les grilles de classe A et E sont également disponibles avec la conformité H-20 et/ou ADA. Des embouts et des puisards sont également disponibles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.T275
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsTrench Drains » All
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers