Publier vos produits
E_Deck
E_Deck
E_Deck
E_Deck
    Mirage

    E_Deck

    3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
    Spécifiquement étudié pour les formats 20x120 et 30x120, E_DECK est un système de pose surélevée en grès cérame qui ressuscite le charme de la pose à lames effet bois (decking). Simple à installer et facile à nettoyer, il ne requiert pas de traitements de surface saisonniers et permet d’aménager votre extérieur et de revêtir vos espaces en toute sécurité. Le système e_deck est utilisable dans la gamme complète de formats d’EVO_2/E™.

    Contactez Mirage

    Spécification
    • Pratique et fonctionnel, e_deck propose une structure complète pour la pose surélevée de votre espace extérieur. Le système prévoit des supports en polypropylène réglables en hauteur (h max 30 cm), des profilés en aluminium renforcés et des entretoises qui définissent un joint de 4 mm entre les dalles en grès cérame Evo_2/e™ Mirage®.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E-Deck
    • Famille de produitsRaised floors
    • Groupe de produitsRaised Floor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Planchers surélevés
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201405 31 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Steel Floor Decking
    • Numéro OmniClass23-13 35 23 11
    • Titre OmniClassStructural Floor Decks
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction