Publier vos produits
façade à joint fermé
façade à joint fermé
façade à joint fermé
    Mirage

    façade à joint fermé

    4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
    Le système de façade à joint fermé constitue une solution innovante de revêtement d’un édifice avec la façade ventilée en grès cérame Mirage®, qui garantit de nombreux avantages du point de vue esthétique, énergétique et pratique. Le système à joint fermé se caractérise par la possibilité de réduire au minimum les joints et de les refermer avec des profilés spéciaux en aluminium, créant un effet design et esthétique très agréable. Cette caractéristique génère une macro ventilation dans la lame d’air en façade, à l’inverse de ce que l’on obtient avec une façade à joint ouvert, qui empêche toute pénétration d’insectes.

    Contactez Mirage

    Spécification
    • La sous-structure en aluminium est préassemblée avec les dalles en grès cérame au moyen d’un dispositif d’encastrement spécial et d’un guide d’alignement. Il en ressort différents avantages en termes de mise en oeuvre et de fonctionnalité. La sous-structure pré-assemblée permet de contrôler les matériaux lors de la phase de préparation et d’adapter les dalles de revêtement lors de la mise en oeuvre, générant souplesse et liberté dans le design de la façade. Le façonnage des dalles et l’assemblage des dalles et de la sous-structure primaire en aluminium sont réalisés en usine, ce qui garantit une préparation minutieuse et précise du matériau à poser en chantier.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mirage-curtain-wall
    • Famille de produitsVentilated Facades
    • Groupe de produitsVentilated Facades
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding