Mitsubishi Electric Mister Slim grand climatiseur split Système d'onduleur
SÉRIE PEY : PEY-SM42JA(L)2
Caché dans le plafond, type DUCT, taille 42 000 BTU, système Inverter, solution R32, save fibre 5 (2 étoiles)
- Taille compacte avec une hauteur de seulement 25 cm.
- d'accompagner la conception de l'installation L'entrée d'air peut être réglée depuis le compartiment inférieur ou arrière.
- Travailler tranquillement avec une conception de ventilateur et une sortie d'air qui réduisent la friction
- Fonctionne par télécommande sans fil ou filaire
- Capable de parcourir des tuyaux de réfrigérant jusqu'à 50 mètres (vérifiez la distance de tuyauterie dans le catalogue)
- La résistance externe peut être ajustée jusqu'à 5 niveaux.
- Certifié pour le label d'économie d'énergie 5 (2 étoiles)
- Utiliser le réactif R32 qui n'est pas toxique pour l'environnement.
- C'est un système INVERTER.
CETTE SPÉCIFICATION DE PRODUIT EST À UTILISER EN THAÏLANDE UNIQUEMENT.
POUR UN SUPPORT TECHNIQUE À LA CONCEPTION, VEUILLEZ CONTACTER TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (POUR LES CONCEPTEURS THAÏLANDAIS ET LES PROJETS EN THAÏLANDE UNIQUEMENT).