Publier vos produits
Core DL
MMA

Core DL

Traduit par Google,
Le noyau est utilisé comme distribution centrale de chaleur aux radiateurs. En centralisant la distribution, l'équilibrage, l'ajustement et le contrôle en un seul endroit pour simplifier le déploiement, la maintenance et la manipulation non autorisée. Chaque installation de chauffage peut être ajustée par le client en fonction de la quantité spécifique d'émetteurs de chaleur pouvant être installés dans l'installation. Core DL est l'installation de chauffage pour un contrôle total du débit, indépendamment de la pression disponible. Ceci est assuré par la vanne TOV indépendante de la pression dynamique. Les radiateurs sont réglés avec une manipulation centrale sur le distributeur avec TOV et actionneur électrique. Il s'agit d'une option lorsqu'une régulation individuelle de la pièce n'est pas nécessaire ou qu'une manipulation non autorisée de l'installation de chauffage doit être évitée. Core DL peut également être livré dans une boîte étanche. La taille de la boîte variera en fonction du nombre d'émetteurs de chaleur.
Spécification
  • • Centralised distribution and controlling of the heating plant • Balanced and adjusted by the factory • Assemblied and ready to install Pressure class PN 6 Maximum temperature 90°C Material Brass Packing - EPDM Connections Minimum temperature 5°C Secondary: W24x19 mm external thread Primary: G 3/4” external thread
Spécifications techniques
  • Réference unique.core_dl
  • Famille de produitsCore
  • Groupe de produitsDL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems