Publier vos produits
Core GL
MMA

Core GL

Traduit par Google,
Le noyau est utilisé comme distribution centrale de chaleur aux radiateurs. En centralisant la distribution, l'équilibrage, l'ajustement et le contrôle en un seul endroit pour simplifier le déploiement, la maintenance et la manipulation non autorisée. Chaque installation de chauffage peut être ajustée par le client en fonction de la quantité spécifique d'émetteurs de chaleur pouvant être installés dans l'installation. Core GL est l'installation de chauffage entièrement équipée avec un contrôle total de la pression différentielle sur le système de radiateurs et avec une régulation électronique de la pièce. Ceci est assuré par une vanne différentielle dynamique PV à capillaires. GL comprend également un anneau de mesure pour la possibilité d'assurer le débit correct sur l'installation de chauffage. Chaque circuit du Core GL est fourni avec la vanne de radiateur Evoflow pour prérégler le débit d'eau correct pour chaque radiateur. (Ceci peut être réglé en usine si le matériel de référence correct est fourni à MMA) Evoflow est facilement contrôlé avec des actionneurs MMA 24V, via la régulation de pièce qui est incluse dans le modèle filaire et sans fil. Cela fait de Core GL la solution idéale lorsque vous souhaitez que tout soit rassemblé au même endroit pour la maintenance, les réglages et éviter toute manipulation non autorisée de l'installation de chauffage. Core GL peut également être livré dans une boîte étanche. La taille de la boîte variera en fonction du nombre d'émetteurs de chaleur.
Spécification
  • • Centralised distribution and controlling of the heating plant • Balanced and adjusted by the factory • Assemblied and ready to install Pressure class PN 6 Maximum temperature 90°C Material Brass Packing - EPDM Connections Minimum temperature 5°C Secondary: W24x19 mm external thread Primary: G 3/4” external thread
Spécifications techniques
  • Réference unique.core_gl
  • Famille de produitsCore
  • Groupe de produitsGL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems