Publier vos produits
Core L
MMA

Core L

Traduit par Google,
Le noyau est utilisé comme distribution centrale de chaleur aux radiateurs. En centralisant la distribution, l'équilibrage, l'ajustement et le contrôle en un seul endroit pour simplifier le déploiement, la maintenance et la manipulation non autorisée. Chaque installation de chauffage peut être ajustée par le client en fonction de la quantité spécifique d'émetteurs de chaleur pouvant être installés dans l'installation. Le noyau L est l'installation de chauffage où seul le contrôle du débit via les distributeurs est nécessaire. Ceci est assuré par la vanne d'équilibrage statique STV. Les radiateurs peuvent être régulés avec des vannes thermostatiques traditionnelles et des thermostats sur les radiateurs. Core L peut également être livré dans une boîte étanche. La taille de la boîte variera en fonction du nombre d'émetteurs de chaleur.
Spécification
  • • Centralised distribution and controlling of the heating plant • Balanced and adjusted by the factory • Assemblied and ready to install Pressure class PN 6 Maximum temperature 90°C Material Brass Packing - EPDM Connections Minimum temperature 5°C Secondary: W24x19 mm external thread Primary: G 3/4” external thread
Spécifications techniques
  • Réference unique.core_l
  • Famille de produitsCore
  • Groupe de produitsL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems