Publier vos produits
Nippu
Nippu
Nippu
    Mobel

    Nippu

    Traduit par Google,
    Nippu est une table empilable pour les salles de conférence et les intérieurs multifonctionnels. Grâce à la construction ingénieuse du cadre, la table offre beaucoup d'espace pour chaque personne assise à table, même lorsqu'elle est disposée en groupe. Nippu est facile à grouper étroitement en rangées ou les uns contre les autres, ce qui permet différents types de formations. Les plateaux de table se démontent rapidement et facilement sans aucun outil. Les plateaux de table et les cadres peuvent également être transportés et stockés dans des chariots. Il existe également un panneau de fond qui peut être fixé sur ou à l'intérieur du cadre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nippu
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsDesks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)745
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
    • Description de l'Uniclass 2015Office tables
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS