Publier vos produits
SCORPIUS Skammel til bar
SCORPIUS Skammel til bar
SCORPIUS Skammel til bar
SCORPIUS Skammel til bar

    SCORPIUS Skammel til bar

    SCORPIUS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1809-F-L
    • Famille de produitsSCORPIUS
    • Groupe de produitsStools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Norvège
    Suède