Publier vos produits
SCULPTOR Cykelstativ med skammel
SCULPTOR Cykelstativ med skammel
SCULPTOR Cykelstativ med skammel
SCULPTOR Cykelstativ med skammel

    SCULPTOR Cykelstativ med skammel

    Traduit par Google,
    SCULPTEUR
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2310-S-O
    • Famille de produitsSCULPTOR
    • Groupe de produitsBike racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)690
    • Largeur (mm)1070
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Norvège
    Suède