Publier vos produits
Stealth Conference Chair with headrest
Bombastik

Stealth Conference Chair with headrest

Traduit par Google,
Stealth est une série de véritables chaises de mise en valeur au confort parfait. Nous les fabriquons avec deux bases différentes : une base pivotante et pivotante à 4 branches et une en fil de fer de 12 mm. Choisissez entre un siège en tissu ou en cuir. La base est livrée en standard avec un revêtement en poudre noir ou blanc. Vous pouvez également personnaliser votre fauteuil Stealth. - Nous fabriquons la base dans presque toutes les couleurs RAL que vous souhaitez. - La couleur correspond aux roues. - Mélangez différents types de tissu ou de cuir dans le même fauteuil. - Rendre les points plus grands et dans des couleurs facultatives. Attitude par: Taglio Montana.
Spécifications techniques
  • Réference unique.141002
  • Famille de produitsChairs / bar stools
  • Groupe de produitsStealth
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-04-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)960
  • Largeur (mm)590
  • Profondeur (mm)545
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireCuir
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56