Publier vos produits
Electra 2 seat sofa
Bombastik

Electra 2 seat sofa

Traduit par Google,
Electra est une série de meubles design qui, grâce à son design attrayant, s'intègre parfaitement dans tous les environnements publics, par exemple le hall ou la salle d'attente. Les canapés ont un grand confort et donnent de la chaleur au reste de la pièce. Options : Electra est disponible en : fauteuil, canapé 2 places et canapé 3 places. Également disponible dans la série Electra, une table basse. Détails en acier chromé ou argenté.
Spécifications techniques
  • Réference unique.22383
  • Famille de produitsEasy chairs / sofas
  • Groupe de produitsElectra
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)1230
  • Profondeur (mm)770
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)