Publier vos produits
Collection Iris by MODELEC, prises et interrupteurs
Collection Iris by MODELEC, prises et interrupteurs
Collection Iris by MODELEC, prises et interrupteurs
Collection Iris by MODELEC, prises et interrupteurs
Collection Iris by MODELEC, prises et interrupteurs
Collection Iris by MODELEC, prises et interrupteurs
Collection Iris by MODELEC, prises et interrupteurs
Collection Iris by MODELEC, prises et interrupteurs
    Modelec

    Collection Iris by MODELEC, prises et interrupteurs

    Collection héritée de l’esthétique des années 30, la collection d'interrupteurs et prises  Iris by MODELEC est tout en douceur : sa forme ronde aux bords tendres est associée au levier “goutte”, et se laisse caresser du regard. Depuis 2023, la collection se décline également en porcelaine noire ou blanche. 

    Simple, élégante et efficace, elle permet de se faire plaisir, avec un budget très raisonnable.

    Spécification
    • Dimensions d'une façade simple : 80x80x7mm pour les finitions Soft Touch et Satin

      84x84x7mm pour les façades en porcelaine. 

      6 finitions de façades

      5 finitions de leviers en laiton: noir, blanc, acier, laiton mat, laiton brillant

      1 ou 2 leviers : va-et-vient ou poussoir / Doubles leviers va-et-vient ou poussoir / Doubles leviers volets roulants va-et-vient ou poussoir

      et bien d'autres fonctions : prises de courant 2P+T/ prises Schuko / prises pour chargeurs USB / TV / TV-FM-SAT / RJ45 / Hdmi..

      Fabriqué en France.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.collection-iris-by-modelec
    • Famille de produitsIris by MODELEC collection
    • Groupe de produitsSingle cover plate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)84
    • Largeur (mm)84
    • Profondeur (mm)7
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Code ETIMEC000007
    • Nom ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_63
    • Description de l'Uniclass 2015Plate switches