Publier vos produits
Série d'interrupteur LS 990
Série d'interrupteur LS 990
Série d'interrupteur LS 990
Série d'interrupteur LS 990
Série d'interrupteur LS 990
Série d'interrupteur LS 990
Série d'interrupteur LS 990
Série d'interrupteur LS 990
Série d'interrupteur LS 990
Série d'interrupteur LS 990
    JUNG

    Série d'interrupteur LS 990

    4.5 sur 5 étoiles4.5(15 Avis)

    Le plus classique des interrupteurs plats

    La qualité supérieure et la forme claire du LS 990 sont éprouvées depuis plus de 40 ans déjà. Le modèle classique de cet interrupteur avec son cadre tout en finesse s’adapte en parfaite harmonie à chaque environnement. Une élégance épurée en duroplaste ou en métal véritable donne le ton de cette gamme. Grâce à son large éventail de fonctionnalités, de nombreuses applications sont possibles. Cela permet de transposer des concepts architecturaux raffinés. Les cadres 1 à 5 postes sont conçus pour une installation verticale ou horizontale.

    Contactez JUNG

    Spécification
    • Matériau

      • Duroplast (haute résistance aux rayures) brillant
      • Métal

      Couleurs Duroplast :

      • Blanc perle (similaire à RAL 1013)
      • Blanc pur (similaire à RAL 9010)
      • Gris clair (similaire à RAL 7035)
      • Noir profond (similaire à RAL 9005)

      Articles sélectionnés également dans les couleurs

      • Vert menthe (similaire à RAL 6029)
      • Orange pur (similaire à RAL 2004)

      Couleurs des versions métalliques :

      • Aluminium (AIMg1 ton naturel, décapé mat)
      • Acier inoxydable (1.4303 X4 CrNi 18-12 sablé aux billes de verre)
      • Anthracite (aluminium laqué)
      • Dark (aluminium laqué)
      • Chrome brillant (métal chromé)
      • Or (métal revêtu PVD doré)
      • Or (métal doré)
      • Laiton Classic (CuZn37 brillant brossé à la main, grain 240, vernis transparent des deux côtés comme protection contre la corrosion)
      • Laiton Antique (CuZn37 brossé à la main, teinté traditionnellement, éclairci à la main, vernis transparent des deux côtés comme protection contre la corrosion)

      Dimensions du cadre:

      • 1 poste: 81 mm x 81 mm
      • 2 postes: 152 mm x 81 mm
      • 3 postes: 223 mm x 81 mm
      • 4 postes: 294 mm x 81 mm
      • 5 postes: 365 mm x 81 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.switch-range_ls-990
    • Famille de produitsSwitches and Sockets
    • Groupe de produitsBuilding Automatisation
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-03-23
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)81
    • Largeur (mm)81
    • Profondeur (mm)11
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001590
    • Nom ETIMSwitch
    • Nom UNSPSCElectrical terminals
    • Code UNSPSC39121432
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Description de l'Uniclass 2015Manual control switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 31 31
    • Titre OmniClassSwitchgear
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie