Publier vos produits
Collection Confidence, format simple, façades d'interrupteurs et prises
Collection Confidence, format simple, façades d'interrupteurs et prises
Collection Confidence, format simple, façades d'interrupteurs et prises
Collection Confidence, format simple, façades d'interrupteurs et prises
Collection Confidence, format simple, façades d'interrupteurs et prises
Collection Confidence, format simple, façades d'interrupteurs et prises
Collection Confidence, format simple, façades d'interrupteurs et prises
Collection Confidence, format simple, façades d'interrupteurs et prises
Collection Confidence, format simple, façades d'interrupteurs et prises
Collection Confidence, format simple, façades d'interrupteurs et prises
    Modelec

    Collection Confidence, format simple, façades d'interrupteurs et prises

    Les façades d'interrupteurs et prises Confidence en format simple sont en laiton et fabriqués en France. Elles offrent une large gamme de fonctions : boutons poussoirs, interrupteurs à leviers en 4 finitions, avec ou sans LED, prises de courant 2P+T, prises USB, prises media, mais aussi liseuses. Elles sont compatibles avec les fonctions domotique. Les façades sont à aimants ou à vis. La collection Confidence est un grand classique de la décoration. Ses formes épurées et le détail de ses finitions soignées en font un incontournable pour vos projets résidentiels, hôteliers ou tertiaires. La collection Confidence mérite bien son nom. La touche finale idéale, quel que soit votre choix esthétique. Disponible en 12 finitions.

    Spécification
    • Façade simple : 80x80x5mm.

      12 finitions de façades en laiton pleine matière.

      5 finitions de leviers en laiton, 3 finitions de boutons PUSH en laiton, à assortir aux façades ou à intégrer en contraste.

      Possibilité d'intégrer jusqu'à 3 leviers sur une façade simple : interrupteur va-et-vient ou poussoir / doubles interrupteurs va-et-vient ou poussoirs / interrupteurs volets roulants / interrupteurs à LEDs / permutateurs, et jusqu'à 4 boutons PUSH sur une façade simple. 

      et bien d'autres fonctions : prises électriques 2P+T / prises électriques internationales / prises pour chargeurs USB / variateurs rotatifs, variateurs Bluetooth, etc

      Fabriqué en France.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.confidence-collection-simple
    • Famille de produitsConfidence collection
    • Groupe de produitsSingle cover plate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)5
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Code ETIMEC000007
    • Nom ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_63
    • Description de l'Uniclass 2015Plate switches