Publier vos produits
Collection Fascination, façades simples pour prises et interrupteurs
Collection Fascination, façades simples pour prises et interrupteurs
Collection Fascination, façades simples pour prises et interrupteurs
Collection Fascination, façades simples pour prises et interrupteurs
Collection Fascination, façades simples pour prises et interrupteurs
Collection Fascination, façades simples pour prises et interrupteurs
Collection Fascination, façades simples pour prises et interrupteurs
Collection Fascination, façades simples pour prises et interrupteurs
Collection Fascination, façades simples pour prises et interrupteurs
    Modelec

    Collection Fascination, façades simples pour prises et interrupteurs

    Les interrupteurs et prises Fascination sont en laiton, fabriqués en région parisienne.

    Ils offrent une large gamme de fonctions : boutons poussoirs et va-et-vient en 3 finitions, avec ou sans LED, prises de courant, prises Schuko, chargeurs USB, RJ45, HDMI, variateurs, volets roulants, et bien d'autres encore.

    La collection Fascination a été développée en collaboration avec le ferronnier d'art Steaven Richard. Le laiton est transformé, texturé et patiné dans les ateliers parisiens. L'excellence technique contribue à l'esthétique raffinée de ces pièces d'exception. Disponible en 6 finitions. 

    Spécification
    • Dimensions des façades simples : 80x80x5mm.

      6 finitions en laiton, fabriquées dans l'atelier Steaven Richard.

      3 finitions de leviers disponibles.

      Façades disponibles avec ou sans vis.

      Possibilité d'intégrer jusqu'à 3 leviers sur une même plaque : va-et-vient / poussoir / permutateur / volet roulant / interrupteur à LED, etc.

      et bien d'autres fonctions : prises 2P+T / prises internationales / prises chargeurs USB / variateurs rotatifs, etc.

      Fabriqué en France.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fascination-collection-simple
    • Famille de produitsFascination collection
    • Groupe de produitsLong narrow cover plate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)5
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Code ETIMEC000007
    • Nom ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_63
    • Description de l'Uniclass 2015Plate switches