Publier vos produits
Prise de courant française 2P+T, collection M
Prise de courant française 2P+T, collection M
Prise de courant française 2P+T, collection M
Prise de courant française 2P+T, collection M
Prise de courant française 2P+T, collection M
Prise de courant française 2P+T, collection M
Prise de courant française 2P+T, collection M
    Modelec

    Prise de courant française 2P+T, collection M

    Imaginée par Valérie Mazerat, la collection de prises et d'interrupteurs M est née de la pleine matière. Issue du mariage entre le style des années 60 et notre savoir-faire artisanal contemporain, c’est la petite teinte du passé qui résonne dans le temps présent. La collection M sonne juste dans les lieux contemporains, minimalistes, affûtés, lieux qui apprécient la sobriété.

    La collection M est réalisée dans des matériaux nobles : laiton, acier, aluminium. Elle est déclinée dans 13 finitions de façades et 13 finitions de boutons, à assembler comme beau nous semble.

    Spécification
    • Prise française 2P+T.

      Dimensions de la façade simple : 80x80x5mm.

      13 finitions de façades en pleine matière : laiton, aluminium et acier.

      Egalement disponible en bien d'autres fonctions : interrupteurs / prises électriques 2P+T / prises électriques internationales / prises pour chargeurs USB / variateurs rotatifs / variateurs Bluetooth / liseuses, etc

      Fabriqué en France.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.m-collection-french-socket-single
    • Famille de produitsM collection
    • Groupe de produitsPlaque de protection simple
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Code ETIMEC000007
    • Nom ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_63
    • Description de l'Uniclass 2015Plate switches