Publier vos produits
Collection M, façades simples pour prises et interrupteurs
Collection M, façades simples pour prises et interrupteurs
Collection M, façades simples pour prises et interrupteurs
Collection M, façades simples pour prises et interrupteurs
Collection M, façades simples pour prises et interrupteurs
Collection M, façades simples pour prises et interrupteurs
Collection M, façades simples pour prises et interrupteurs
Collection M, façades simples pour prises et interrupteurs
    Modelec

    Collection M, façades simples pour prises et interrupteurs

    Imaginée par Valérie Mazerat, la collection de prises et d'interrupteurs M est née de la pleine matière. Issue du mariage entre le style des années 60 et notre savoir-faire artisanal contemporain, c’est la petite teinte du passé qui résonne dans le temps présent. La collection M sonne juste dans les lieux contemporains, minimalistes, affûtés, lieux qui apprécient la sobriété. 

    La collection M est réalisée dans des matériaux nobles : laiton, acier, aluminium. Elle est déclinée dans 13 finitions de façades et 13 finitions de boutons, à assembler comme beau nous semble.

    13 finitions de façades et 13 finitions de boutons plats pour une infinité de combinaisons possibles, entre plaques, boutons et fonctions (interrupteurs, prises, chargeurs USB, volets roulants et bien plus encore). A vous de choisir !

    La collection M est fabriquée en France. 

    Spécification
    • Façade simple : 80x80x5mm.

      13 finitions de façades en pleine matière : laiton, aluminium et acier.

      13 finitions de boutons, à assortir aux façades ou à intégrer en contraste.  

      Possibilité d'intégrer 1 à 2 boutons plats sur une façade simple : bouton interrupteur va-et-vient ou poussoir / doubles boutons interrupteurs va-et-vient ou poussoirs / interrupteurs volets roulants / interrupteurs à LEDs 

      et bien d'autres fonctions : prises électriques 2P+T / prises électriques internationales / prises pour chargeurs USB /  variateurs rotatifs, variateurs Bluetooth, etc

      Fabriqué en France.  

    Spécifications techniques
    • Réference unique.m-collection-single
    • Famille de produitsM collection
    • Groupe de produitsPlaque de protection simple
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)5
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Code ETIMEC000007
    • Nom ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_63
    • Description de l'Uniclass 2015Plate switches